GP112TN

Porte transparente pour panneau de contrôle GA01N
EAN
3250612961269
Quantité
1
Prix*
46,17 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      110 mm
    • Hauteur produit installé
      225 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Yes
    • Type de portes pour les armoires électriques
      porte butée
    • Type de fermeture de la porte
      Pas de fermeture
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Couleur
      transparent  
    • Matière
      matière plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Sans halogène
      Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour GP112TN 465 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour GP112TN 414 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020