GP112PN

Porte opaque pour panneau de contrôle GA01N
EAN
3250612961252
Quantité
1
Prix*
43,17 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN3250612961252
Statut des ventes3C
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Hauteur produit installé225 mm
Largeur produit installé250 mm
Couleurblanc  
Code couleur RAL9010
Nombre de serrure de la porte0
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour GP112PN 465 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour GP112PN 414 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020