GP104P

Porte opaque pour GD104.
EAN
3250612960217
Quantité
1
Prix*
6,98 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé20 mm
Hauteur produit installé180 mm
Largeur produit installé110 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Type de fermeture de la porteSerrure à barillet
Nombre de serrure de la porte1
Porte incluseNon
Matières
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Sans halogèneNon
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 414 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020