CDA749F

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A
EAN
3250611612568
Quantité
1
Prix*
118,44 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Visualisation du défaut différentiel
      non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Courant différentiel assigné
      30 mA
    • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
      0.25 kA
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      630 A
    • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
      6 kA
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      40 A
    • Courant assigné à -10°C
      40 A
    • Courant assigné à -15°C
      40 A
    • Courant assigné à -20°C
      40 A
    • Courant assigné à -25°C
      40 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      40 A
    • Courant assigné à 40°C
      40 A
    • Courant assigné à 45°C
      38 A
    • Courant assigné à -5°C
      40 A
    • Courant assigné à 50°C
      37 A
    • Courant assigné à 55°C
      34 A
    • Courant assigné à 60°C
      30 A
    • Courant assigné à 65°C
      26 A
    • Courant assigné à 70°C
      21 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      35 mm
    • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
      1
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      6.24 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      3.28 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Yes
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Yes
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      4000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2,8Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Non applicable
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Métallique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Yes
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 / 25 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 / 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 / 16 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 / 16 mm²
  • Standards
    • Texte norme
      7720
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      A
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25/40 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -55/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Exécution I
    • Température de stockage/transport
      -55/70 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour CDA749F 430 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour CDA749F 47 kopdfDownload
Notice d'instruction pour CDA749F 599 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020