WK211

Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 5e UTP
EAN
3250617062114
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties1
TypeUTP
Mode de fixationencastré
Dimensions
Profondeur produit installé34 mm
Hauteur produit installé70 mm
Largeur produit installé73 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
Couleurgris (nuances)
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Type de montageencastré
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 105 kopdfDownload
Notice d'installation pour 1804 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 1806 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020