WJA291

ateha Prise HP simple associable
EAN
3250617185912
Quantité
1
Prix*
11,38 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Dimensions
Hauteur produit installé77 mm
Dimensions (LLxllxhh)77x77x33,2mm
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate PC;ABS
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacebrillant
Installation, montage
Mode de fixationencliquetage
Type de montageencastré
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,08 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Standards
HomologationsNF EN 50083
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 99 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020