ESC001

Capot de plombage contacteur modulaire 1M
EAN
3250612401901
Quantité
10
Prix*
11,60 € HT/pièce*
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      250 V
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      250 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      5 A
    • Calibre
      5 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      60 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      9 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.4 W
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 10mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Nombre de contacts
      2
    • Type de contact
      1O+1F
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -25/80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ESC001 54 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020