FD00P2

Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41
EAN
3250617860468
Quantité
1
Prix*
18,81 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé113 mm
Hauteur produit installé25 mm
Largeur produit installé460 mm
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Obturable avec bouchonNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 7616 kopdfDownload
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020