WXE312D

Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED dune
EAN
3250618500172
Quantité
1
Prix*
14,15 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      touche double
  • Compatibilité
    • Convient pour l'accouplage des boutons système de canalisations préfabriqués
      Yes
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      avec
  • Matières
    • Couleur
      beige  
    • Couleur RAL
      4241
    • Matière
      matière plastique
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      encliquetage
  • Logiciel
    • Application
      bouton à contact maintenu
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour WXE312D 3598 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020