WXF005

Interrupteur va&vient gallery a tirage 2 modules
EAN
3250617190053
Quantité
1
Prix*
29,52 € HT/pièce*
More Information
HomologationsEN 60669-1
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surfacemat
Compositionmécanisme
Profondeur40.35 mm
Fréquence50;60 Hz
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur45 mm
Courant assigné nominal10 AX
Indice de protection IPIP21
Couleurgris foncé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
Matièrepolycarbonate (PC)
Mode de fixationclipsé
tension nominale250 V
Code couleur RAL7011
Température de service-10/35 °C
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement-10/35 °C
Température de stockage-10/50 °C
Directive européenne WEEEconcerné
Mots clésgallery ; interrupteur ; commande
Sériegallery
Nombre de modules2M
Type de traitement de surfacenon traitée
Type de connexionQuickconnect
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandeà tirage
Largeur45 mm
Intègere porte étiquette transparentNon
UnitéPCE
EAN3250617190053
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Certificat RoHS pour WXF005 du 112 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXF005 113 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXF005 112 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020