WXF003

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
EAN
3250617190039
Quantité
1
Prix*
6,39 € HT/pièce*
More Information
HomologationsEN 60669-1
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surfacemat
Compositionmécanisme
Profondeur34 mm
Fréquence50;60 Hz
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur45 mm
Courant assigné nominal10 AX
Indice de protection IPIP21
Couleurgris foncé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
Matièrepolycarbonate (PC)
Mode de fixationclipsé
tension nominale250 V
Code couleur RAL7011
Température de service-10/35 °C
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement-10/35 °C
Température de stockage-10/50 °C
Directive européenne WEEEconcerné
Mots clésgallery ; interrupteur ; bouton poussoir ; commande
Sériegallery
Nombre de modules2M
Type de traitement de surfacenon traitée
Type de connexionQuickconnect
Type de commandeInterBP DUO
Type d'organe de commandetouche simple
Largeur45 mm
Intègere porte étiquette transparentNon
UnitéPCE
EAN3250617190039
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WXF003 436 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXF003 113 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020