ATA122038014

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en marron
EAN
4012740864435
Quantité
1
Prix*
2,61 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      LFW
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      12 mm
    • Longueur
      26.5 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      marron
    • Couleur RAL
      4419
    • Matière
      ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      83 / 140 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA122038014 41 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour ATA122038014 590 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020