5006

Prise de courant programmable 24h
EAN
3542220050061
Quantité
12
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3542220050061
Statut des ventes7A
Finesse de programmation15 mn
Hauteur produit installé135 mm
Indice de protection IPIP20
Nombre de pas de programmation96
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Cyclejournalier
Dimensions (LLxllxhh)135 x 70 x 90
Type de programmateuranalogique
Type de contact1F
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020