49112

Gestionnaire énergie confort chauf élec 3 zones sur 7 jours 230V
EAN
3542220491123
Quantité
1
Prix*
720,18 € HT/pièce*
  • Connectivité
    • Sorties chauffage
      fil pilote
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné sortie eau chaude
      2 A
    • Courant assigné sortie chauffage
      0.03 A
  • Puissance
    • Puissance consommée
      10 VA
  • Mesures
    • Détection délestage
      liaison télé-information ou transformateur de courant
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230 V AC
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 / 4mm²
    • Nombre de contacts
      7
  • Configuration
    • Finesse de programmation
      30 mn
  • Eléments fournis
    • Composition du kit
      1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
  • Equipement
    • Nombre de zone de programmation
      3
    • Nombre de sorties fil pilote
      6 sorties de 30mA
    • Sorties eau chaude
      1 NO
    • Nombre de voie tournante
      7
  • Utilisation
    • Cycle de délestage
      10 mn
    • Cycle
      hebdomadaire
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      03
    • Indice de protection IP
      IP30
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -20/70 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 49112 457 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020