WS020N

Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Noir
EAN
3250617111201
Quantité
1
Prix*
14,01 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandebouton poussoir
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Nombre de touches1
Mode de fixationencastré ou en goulotte
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé33 mm
Hauteur produit installé45 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x33
Largeur produit installé45 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurnoir
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Connexion
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Type de contact1F
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP31D
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 107 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020