KF83E

Borne de raccordement 1P languette 35mm² pour KBN863  
EAN
3250613760090
Quantité
4
Prix*
4,97 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      1 P
    • Mode de fixation
      vissé
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      500 V
  • Matières
    • Matière
      mélange de matériaux
  • Installation, montage
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      25 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 mm²
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      Non
    • Section de borne
      35 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
      Borne d'alimentation
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -25/80 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020