TXA207B

Module 10 sorties 10A / 230V~
EAN
3250616049512
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Raccordement bus incl.Yes
Système busEIB
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Radio bidirectionnelleNon
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Courant nominal10 A
Courant assigné nominal10 A
Indice de protection IPIP20
Courant traversant max10 A
Gamme design principaleKNX
Capacité de coupure max.9000 W
Expansibilité modulaireNon
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules6
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de sorties10
Tension de service par bus21/32 V DC
Puissance de sortie1200 W
P max. avec transfos électroniques1000 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série15 x 36 W
P max. avec lampes à incandescence1200 W
Puissance dissipée totale sous IN7.5 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de stockage/transport-20/70 °C
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension de sortie230 V~
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Pouvoir de coupureAC1
Autres systèmes de bustebis TX
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Type de connexioncage sans vis
Type de contact10F
Tension assignée d'emploi Ue230 V
UnitéPCE
EAN3250616049512
Statut des ventes5S
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXA207B 1313 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA207B 1367 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXA207B 872 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXA207B 787 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA207B 1250 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020