TXA204C

Module 4 sorties 16A / 230V~
EAN
3250616049703
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Raccordement bus incl.Yes
Système busEIB
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Radio bidirectionnelleNon
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Courant nominal16 A
Courant assigné nominal16 A
Indice de protection IPIP20
Courant traversant max16 A
Gamme design principaleKNX
Capacité de coupure max.5750 W
Expansibilité modulaireNon
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules4
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de sorties4
Tension de service par bus21/32 V DC
Puissance de sortie2300 W
P max. avec transfos électroniques1200 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série20 x 36 W
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Puissance dissipée totale sous IN3 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de stockage/transport-20/70 °C
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension de sortie230 V~
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Autres systèmes de bustebis TX
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Type de connexioncage sans vis
Type de contact4F
Tension assignée d'emploi Ue207 / 230 / 264 V
UnitéPCE
EAN3250616049703
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXA204C 872 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXA204C 787 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA204C 1659 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA204C 333 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020