20001

Inter horaire élec 1 voie 24h 1M
EAN
3542220200015
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Finesse de programmation1 mn
Fréquence assignée50 Hz
RadiopilotéNon
Avec programme vacanceNon
Hauteur produit installé89 mm
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules1
Nombre de pas de programmation6
Profondeur produit installé60 mm
Réserve de marche3 ans
Température de fonctionnement-10/50 °C
Tension d'alimentation230V AC
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Cyclejournalier
Cycle de programmation24 H
Type de programmateurélectronique
Type de connexioncage à vis
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
Tension assignée d'emploi Ue220 / 230 / 240 V
UnitéPCE
EAN3542220200015
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020