ATA125198014

Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATHEA 12/20x50mm marron
EAN
4012740864954
Quantité
1
Prix*
10,51 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN4012740864954
Statut des ventes3C
Hauteur produit installé121 mm
Profondeur produit installé26 mm
Code couleur RAL8014
Matière PC-ABS
Sans halogèneYes
Mots clésaccessoire moulure ; support d'appareillage ; boitier d'appareillage
Groupe de matériauplastique
Couleurmarron
Largeur produit installé66 mm
Couleur RALRAL 8014 - Brun sépia
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA125198014 590 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour ATA125198014 41 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020