M61139010

Embout, LF 15015. blanc paloma
EAN
4012740334877
Quantité
5
Prix*
1,07 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      par serrage et Vissable
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      LF
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      15 mm
    • Largeur de goulotte
      15 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Embout
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour M61139010 434 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020