HXC004H

Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)
EAN
3250613369446
Quantité
1
Prix*
159,80 € HT/pièce*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 / 240 V
  • Tension
    • Tension assignée d'emploi en continue
      0 V
  • Puissance
    • Consommation à l'appel
      3.36 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      3.4 W
  • Installation, montage
    • Encastrement
      Non
    • Adapté au montage sur jeux de barre
      Non
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020