FZ623N

Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis
EAN
3250612778553
Quantité
1
Prix*
468,70 € HT*
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Profondeur produit installé205 mm
Hauteur produit installé200 mm
Largeur produit installé800 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
TransparentNon
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Equipement
Nombre de travée de large3
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleNon
AccessoriableNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 1252 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020