TX101B

Kit outil de configuration portable USB avec coupleur de média peint
EAN
3250616049338
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250616049338
Statut des ventes5S
Système busEIB
Fréquence de transmission868 MHz
Indice de protection IPIP20
Tension d'alimentation4 piles Ni Mh 1,2V 1950mA;h ou piles alcalines 1,5V R6 + 30V DC via le Bus + 230V AC
Composition du kit1 outil de configuration TX100, 1 clé USB 2 Go, 1 coupleur de médias TR130B (couleur argent) avec câble de raccordement au secteur 230V AC, 4 accus Ni Mh LR06 avec chargeur
Dimensions (LLxllxhh)345 x 291 x 65 mm
Couleurgris
Capacité mémoireClé USB 2 Go
Plus de caractéristiques
Documentations
Description de fonction TX100 pour TX101B 5366 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TX101B 103 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020