WS065

Variateur rotatif Systo 350VA transfo ferromagnétique ou élect. 2 modules Blanc
EAN
3250617080651
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type de commande
      Variateur
    • Type d'organe de commande
      Poussoir et rotatif
    • Mode de fixation
      encastré, en saillie, semi-encastré
  • Fonctions
    • Utilisable avec détecteur de mouvement
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      49 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Puissance
    • Puissance
      350 VA
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré
    • Utilisable avec touche radio
      Non
    • Utilisable avec touche IR
      Oui
    • Utilisable avec détecteur de présence
      Non
    • Utilisable avec interrupteur temporisé/timer
      Non
  • Connexion
    • Type de Charge
      universel
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Type de variateur
      Non
    • Entrée de poste secondaire
      Oui
    • Radio bidirectionnelle
      Oui
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS065 99 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WS065 1179 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020