WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules
EAN
3250617190015
Quantité
1
Prix*
6,39 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandetouche simple
Mode de fixationclipsé
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
tension nominale250 V
Dimensions
Profondeur34 mm
Largeur45 mm
Matières
Couleurgris foncé
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Type de connexionQuickconnect
Standards
HomologationsEN 60669-1
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
Indice de protection IPIP21
Conditions d'utilisation
Température de service-10/35 °C
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WXF001 436 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXF001 113 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXF001 112 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020