EV102

Télévariateur universel 1000W avec afficheur
EAN
3250612421022
Quantité
1
Prix*
576,37 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeVariateur
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Mode de serviceMode de fonctionnement local : raccordement de poussoirs conventionnels ; Mode de fonctionnement esclave : commande par interface 1 ; 10 V (signal d'entrée) ; Mode de fonctionnement maître : commande par interface 1 ; 10 V (signal de sortie)
Commutateuravec commutateur pour mode local ; maître ; esclave
Commandes & indicateurs
Affichage / Afficheuravec afficheur du canal en fonctionnement sur 2 digits à 7 segments
Connectivité
Interfaceavec interface 1-10 V
SortieSortie de commutation pour la mise hors tension de ballasts électroniques raccordés
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50 Hz
Tension
Tension de service230 V~ +;- 10%
Intensité du courant
Courant de commande 1-10 V (master)50 mA
Courant de commande 1-10 V (slave)1.5 mA
Dimensions
Profondeur produit installé65 mm
Hauteur produit installé85 mm
Hauteur d'installation0 / 1000 m
Longueur65 mm
Largeur produit installé88.5 mm
Largeur5 modules
Longueur
Distance maximale de la liaison 1-10V50 m
Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires50 m
Dist. max de la liaison avec les BP50 m
Puissance
Transformateurs variables, conventionnels20/1000 VA
Puissance éclairage halogène 230V20 / 1000 W
Puissance1000 VA
Puissance consommée6 W
Puissance absorbée (fonctionnement)15 W
Puissance absorbée (veille)3 W
Puissance éclairage incandescent20 / 1000 W
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Puissance dissipée par la commande1.3 W
Transformateurs conventionnels20/1000 VA
Transformateurs électroniques25/1000 W
Porte, couvercle
Couverture de surfaceOther
Matières
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage LED
LEDprotection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V20/1000 W
P max. avec lampes à incandescence1000 W
Installation, montage
Mode de fixationA griffes
Type de montagerail DIN
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
Section de raccordement en câble souple1 ; 16mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Type de Chargeuniversel
Section de conducteur (flexible)1/16 mm²
Section de conducteur (rigide)1.5/10 mm²
Type de connexioncage à vis
RaccordementRaccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
RéglageValeurs limites de luminosité et vitesse de variation réglables via l'écran
Equipement
Type de variateurOui
Contact de commutation libre de potentiel5 A, 230 V~ AC1
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
Température de service-10/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationGLUEHLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL.EPS | ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL.EPS | NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EV102 2455 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 1631 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020