HHT161JB

Disj. Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 160A 25kA+Bloc dif Idn regl.
EAN
3250613200749
Quantité
1
Prix*
2 101,66 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      4
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Mode de fixation
      platine de fixation
  • Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Yes
    • Fonction Interrupteur principal
      Yes
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Yes
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Non
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Yes
    • Bloc de déclenchement
      LSI
    • Protection différentielle intégrée
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Connectivité
    • Connection PTA disponible (communication)
      Yes
    • Connection ZSI disponible (communication)
      Non
    • Connection ACP disponible (communication)
      Non
    • Connection CIP disponible (communication)
      Non
    • Connection MIP disponible (communication)
      Yes
    • Connection OAC disponible (communication)
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 / 415 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6 kV
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Non
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Courant différentiel assigné
      30 / 100 / 300 mA / 1 / 3 / 6 A
    • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
      3 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2
      105 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2
      105 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2
      105 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2
      84 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2
      84 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2
      84 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2
      2.5 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2
      2.5 kA
  • Courant / température
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2
      160 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2
      145 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2
      135 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      97 mm
    • Hauteur produit installé
      165 mm
    • Largeur produit installé
      140 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      8.4 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      24 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Non
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Non
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      40000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      12Nm
    • Convient au montage en façade
      Non
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Non
    • Convient au montage en façade centré
      Non
    • convient au montage au sol
      Yes
    • Convient au montage intermédiaire
      Non
    • Convient au tableau de distribution
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      35 ; 150mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 ; 185mm²
    • Type de connexion
      plage de raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      35 / 185 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      35 / 150 mm²
  • Câble
    • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
      70 mm²
    • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
      2 m
  • Configuration
    • Sensibilité différentiel réglable
      Yes
    • Temps de déclenchement réglable
      Yes
    • Temps réglable
      Yes
    • Temporisation de la protection différentiel
      0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
  • Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Avec bobine à émission en option
      Yes
    • Commande motorisée optionnelle
      Yes
    • Type selectif
      Non
    • Accessoriable
      Yes
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
    • Type de protection différentielle
      A
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -35/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52)
  • Température
    • Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
      23 °C
    • Température de calibration
      50 °C
    • Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)
      48.85 °C
    • Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)
      47.78 °C
    • Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)
      43.69 °C
    • Température max. admissible aux bornes
      60.07 °C
    • Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
      8.85 K
    • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)
      7.78 K
    • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)
      3.69 K
    • Echauffement mesuré aux bornes à In
      20.07 K
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 435 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 2928 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 9008 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 2980 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020