TXM620D

Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
EAN
3250616048782
Quantité
1
Prix*
989,61 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties20
Système busoui
Mode de fixationREG
Fonctions
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Mode de servicefonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
Commutationpour commuter p. ex. 20 charges indépendantes ou commander 10 moteurs
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Interrupteurs / Poussoirs manuelsBoutons de commande manuelle pour marche;arrêt (montée;descente) ainsi que le fonctionnement bus marche;arrêt par canal;appareil
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Courant nominal16 A
Tension
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension de sortie230 V AC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 5 mA
Courant absorbé bus (repos)≈ 3 mA
Nombre de circuits d'entrée0
Courant traversant max16 A
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 116 A
Dimensions
Largeur10 modules
Puissance
P max. avec transfos électroniques1500 W
Puissance dissipée totale sous IN1.3 W
Puissance dissipée par la commande150 mW
Charge CYes
Puissance de sortie2300 W
Capacité de coupure max.28750 W
Transformateurs conventionnels1500 VA
Transformateurs électroniques1500 W
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)20 x 36 W
- non compensées1200 W
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie25 x 18 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes25x18W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1000 W ;200 µF
Gestion de l'éclairage LED
Nombre maximum de lampes LED/CFL25
Puissance éclairage lampes LED450 W
Lampes LED 230 V25 x 18 W
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 6mm²
Type de Chargecharge capacitive
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Type de contact20F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes à vis
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportéseasy , system
RéglageTemps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Yes
Equipement
Différentes phases raccordablesYes
Expansibilité modulaireNon
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Symbole de différenciation 3SCHRAUBKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALT-JALOUSIEAKTOR-20-10FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour 6660 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 2386 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour 1439 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020