TXA606D

Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
EAN
3250616048843
Quantité
1
Prix*
467,31 € HT/pièce*
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Symboles d`applicationQUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL.EPS | EASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Raccordement bus incl.Yes
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 5 mA
Courant absorbé bus (repos)≈ 3 mA
Système busoui
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
- non compensées1200 W
Charge CYes
Couleurlight grey
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Transformateurs conventionnels1600 VA
Description du produitSwitch actuator;blind actuator 6;3gang easy RMD for C load, 16 A
Syntaxe de description: attribut 3Bornes enfichables
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à ressort
Différentes phases raccordablesYes
Symbole de différenciation 3STECKKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Lampes à économie d'énergie20 x 23 W
Appareil de la familleTXA
Fréquence50;60 Hz
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Hauteur90 mm
Courant nominal16 A
Courant assigné nominal16 A
Indice de protection IPIP20
Courant traversant max16 A
Modes de configuration supportéseasy , system
Lampes LED 230 V18 x 23 W
Gamme design principaleKNX
Type de produitsSwitch;blind actuator
Capacité de coupure max.8625 W
Expansibilité modulaireNon
Mode de fixationREG
Nombre de modules4
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de sorties6
Nombre maximum de lampes LED/CFL18
Température de service-5/45 °C
Tension de service par bus21/32 V DC
Puissance de sortie2300 W
P max. avec transfos électroniques1200 W
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes18x23W
Puissance éclairage lampes LED216 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Transformateurs électroniques1200 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1500 W ;200 µF
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)20 x 36 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de stockage/transport-20/70 °C
Température de fonctionnement-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Autres systèmes de bussans
Mots cléstebis ; volets stores ; éclairage ; bi-applicatif ; traversant
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Texte centralPour la commutation de charges indépendantes ou la commande de moteurs.
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Texte d'indication liste de prix illustrée/catalogueRespecter les instructions des fabricants de moteurs!
MarquagePorte-étiquette de grande taille
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Interrupteurs / Poussoirs manuelsBoutons de commande manuelle pour marche;arrêt (montée;descente) ainsi que le fonctionnement bus marche;arrêt par canal;appareil
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Mode de servicefonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
RéglageTemps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
Commutationpour commuter p. ex. 6 charges indépendantes ou commander 3 moteurs
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexioncage sans vis
Type de contact6F
Type de Chargecharge capacitive
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Largeur4 modules
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALT-JALOUSIEAKTOR-6-3FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
UnitéPCE
EAN3250616048843
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXA606D 6660 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA606D 857 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA606D 1010 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA606D 543 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020