52368

Détecteur de présence plafond semi-encastré 1-10V 360° Blanc
EAN
3542220523688
Quantité
1
Prix*
290,25 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Fonctions
    • Commutateur de sélection
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230V +10% / -15%
  • Détection
    • Angle de détection
      360 °
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
  • Gestion de l'éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      5 / 1200 Lux
  • Connexion
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de contact
      1F
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      1...30min
  • Equipement
    • temporisation au déclenchement autoadaptif
      Yes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Classe de protection
      classe II
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/60 °C
Documentations
Notice d'instruction pour 52368 1056 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020