52310

Détecteur infrarouge standard mural 360° blanc
EAN
3542220523107
Quantité
1
Prix*
89,12 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Commutateur de sélection
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      2.5 m
  • Puissance
    • Puissance éclairage incandescent
      1500 W
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230V +10% ; -15%
  • Détection
    • Distance de détection frontale
      12 m
    • Distance de détection latérale
      6 m
    • Angle de détection
      360 °
    • Champs de détection diamètres sur le plancher
      12 m
  • Matières
    • Couleur
      blanc
  • Gestion de l'éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      5 / 1000 Lux
  • Installation, montage
    • Hauteur de montage maximum
      2.5 m
  • Connexion
    • Type de bornier
      quick connect
    • Type de contact
      Inter simple + neutre
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      5s ; 15min
  • Equipement
    • Réglage par télécommande
      52900
    • temporisation au déclenchement autoadaptif
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP55
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 52310 185 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020