52043

Détecteur infrarouge mural 140° noir
EAN
3542220520434
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Angle de détection140 °
Classe de protectionclasse II
Fréquence assignée50 Hz
Commutateur de sélectionNon
Indice de protection IPIP55
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Sensibilité de la valeur de réponse réglableNon
temporisation au déclenchement autoadaptifNon
Plage de temporisation5s...5min
Couleurnoir
UnitéPCE
EAN3542220520434
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020