EE171

Interrupteur crépusculaire électronique 1 voie prog 7 jours avec cellule saillie
EAN
3250612251711
Quantité
1
Prix*
445,38 € HT*
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Temporisation à l'enclenchement15 s
Temporisation au déclenchement60 s
Réserve de marche≈ 200 h
Interrupteurs horairesplus petit intervalle du programme : 1 minute
Commutateuravec commutateur pour automatique ; test ; MARCHE ; ARRÊT permanent
Commandes & indicateurs
Contact à poussoir de présenceNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Tension
Tension de service230 V~ +10%;-15%
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Dimensions
Profondeur produit installé65 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé53 mm
Largeur3 modules
Longueur
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Puissance
Lampes fluorescentes compensées duo1000 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
Puissance consommée1.5 VA
Puissance absorbée (fonctionnement)1.5 VA
Puissance éclairage incandescent2000 W
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Puissance dissipée par la commande0.3 W
Endurance
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Mesures
Précision de marche± 6 min;an
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Matières
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Plage de mesure de luminosité5/2000 lx
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes fluorescentes non compensées1000 W
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle200 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle200 W
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec LED d'état
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules halogènes 230 V1000 W
P max. avec lampes à incandescence2000 W
Ampoules à incandescence 230 V2000 W
Installation, montage
Type de montagerail DIN
Mode de montagepour un montage sur rail DIN ; Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 4mm²
Section de conducteur (flexible)0.5/4 mm²
Section de conducteur (rigide)0.5/4 mm²
Nombre de contacts1
Type de contact1 inverseur
RaccordementRaccordement pour sonde de luminosité
Type de raccordementavec bornes à vis
Câble
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m
Configuration
Finesse de programmation1 mn
RéglageLe potentiomètre permet de modifier la luminosité
TempsHorloge hebdomadaire
Equipement
Réserve de marche2.5 ans
LuminositéLuminosité à l'allumage réglable au crépuscule
Sans potentielavec contact inverseur libre de potentiel
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP54
Conditions d'utilisation
Température de service-10/50 °C
Précision de marche6 mn ; an
Température de stockage-20/60 °C
Température de stockage/transport-20/60 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationGLUEHLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | HV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | LEUCHTSTOFFLAMPE__APP-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles indicateur de commutation non standardDAEMMERUNGSSCHALTER__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 946 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 4360 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020