EE110

Inter crépusculaire électroméca 1 voie prog sur 24 heures avec cellule saillie
EAN
3250612251100
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230 V
Symboles d`applicationGLUEHLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | HV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL.EPS | LEUCHTSTOFFLAMPE__APP-SYMBOL.EPS
Plage de mesure de luminosité5/2000 lx
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Section de conducteur (flexible)0.5/4 mm²
Section de conducteur (rigide)0.5/4 mm²
Puissance consommée1.5 VA
Temporisation au déclenchement60 s
Temporisation à l'enclenchement15 s
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
Finesse de programmation15 mn
Fréquence50;60 Hz
Fréquence assignée50 Hz
Hauteur produit installé85 mm
Indice de protection IPIP20
Largeur produit installé88 mm
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Mode de fixationrail DIN
Nombre de contacts1
Nombre de modules5
Température de service-10/50 °C
Tension de service230 V~ +10%;-15%
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
Puissance éclairage incandescent2000 W
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle200 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
P max. avec lampes à incandescence2000 W
Précision de marche6 mn ; an
Contact à poussoir de présenceNon
Profondeur produit installé65 mm
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Puissance dissipée par la commande0.3 W
Ampoules halogènes 230 V1000 W
Ampoules à incandescence 230 V2000 W
Puissance absorbée (fonctionnement)1.5 VA
Lampes fluorescentes compensées duo1000 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle200 W
Réserve de marche≈ 200 h
Réserve de marche200 h
Précision de marche± 6 min;an
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 4mm²
Température de stockage/transport-20/60 °C
Température de fonctionnement-10/50 °C
Température de stockage-20/60 °C
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Cyclejournalier
Type de montagerail DIN
LuminositéLuminosité à l'allumage réglable au crépuscule
Mode de montagepour un montage sur rail DIN ; Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond
RaccordementRaccordement pour sonde de luminosité
LEDavec LED d'état
Sans potentielavec contact inverseur libre de potentiel
RéglageLe potentiomètre permet de modifier la luminosité
Commutateuravec commutateur pour automatique ; test ; MARCHE ; ARRÊT permanent
TempsHorloge journalière
Interrupteurs horairesplus petit intervalle du programme : 15 minutes
Type de raccordementavec bornes à vis
Type de contact1 inverseur
Lampes fluorescentes non compensées1000 W
Largeur5 modules
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m
Symboles indicateur de commutation non standardDAEMMERUNGSSCHALTER__WIRING-SYMBOL.EPS
UnitéPCE
EAN3250612251100
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EE110 1194 kopdfDownload
Notice d'instruction pour EE110 1194 kopdfDownload
Notice d'instruction pour EE110 2409 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020