MFS701

Disjoncteur 1P+N 3kA C-1A SanVis 1M
EAN
3250614319402
Quantité
1
Prix*
39,64 € HT/pièce*
More Information
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)2 kA
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
Altitude2000 m
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Courant assigné à -10°C1.3 A
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC2 A
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC2 A
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC1 A
Classe de limitation d'énergie I²t3
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-13 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Couple de serrage1,9Nm
CourbeC
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
Fréquence (plage numérique ETIM)50/60 Hz
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
Nombre de pole protégé1
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-13 kA
Fréquence assignée50;60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-13 kA
Avec pole de Neutre coupéYes
Hauteur produit installé86 mm
Courant assigné à 0°C1.2 A
Tension maxi d'utilisation253 V
Courant assigné à 65°C0.7 A
Position du neutregauche
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Endurance électrique en nombre de cycles1000
Nombre de pôles2 P
Nombre de modules1
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Largeur produit installé17.5 mm
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC7 / 15 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
Indice de protection IPIP20
Courant assigné à 70°C0.6 A
Courant assigné à 60°C0.7 A
Profondeur produit installé70 mm
Courant assigné à 25°C1 A
Courant assigné à 10°C1.1 A
Courant assigné à -15°C1.3 A
Courant assigné à 15°C1.1 A
Courant assigné à -20°C1.3 A
Courant assigné à 20°C1.1 A
Courant assigné à -25°C1.4 A
Courant assigné à 30°C1 A
Courant assigné à 55°C0.8 A
Courant assigné à 35°C1 A
Courant assigné à 40°C0.9 A
Courant assigné à 45°C0.9 A
Courant assigné à -5°C1.2 A
Courant assigné à 50°C0.8 A
Courant assigné à 5°C1.2 A
position de montage du produit sous 360°Yes
Texte normeEN 60898-1
Puissance dissipée par pôle à In0.7 W
Type de raccordement haut pour produits modulairesPSV
Directive européenne WEEEconcerné
Mots clésDisjoncteur ; Disjoncteur phase neutre ; Phase neutre ; Disjoncteur sans vis ; Disjoncteur modulaire
Démontabilité haute pour produits modulairesYes
Type de raccordement bas pour produits modulairesQuick connect
Type de loquet bas pour produits modulairesMétallique
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes décalées
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
Type de connexioncage sans vis
Type de pôles1P+N
Type de tension d'alimentationAC
Tension assignée d'emploi Ue230 / 240 V
Tension assignée d'isolement500 V
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Barre de pontage compatible avec la borne amontKBS763
Courant assigné nominal1 A
Température de stockage-25/80 °C
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1.5 / 4 mm²
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit3 W
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Température de fonctionnement-25/70 °C
Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont0.75 / 10 mm²
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont0.75 / 16 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1.5 / 4 mm²
Approprié pour montage encastréYes
UnitéPCE
Statut des ventes3C
EAN3250614319402
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour MFS701 56 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020