TR201

1 sortie 16A à encastrer
EAN
3250615982018
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Symboles d`applicationQUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Raccordement bus incl.Non
Système busbus radio
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioYes
Charge CNon
Couleur indépendant des lignes designblanc
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionActionneur de commutation
Syntaxe de description: Mode d'installationà encastrer
Système / marqueRadio KNX
Syntaxe de description: variante1 postes
Différentes phases raccordablesNon
Codage usineGC
Fréquence50;60 Hz
Avec curseur pour commutation manuelleNon
Hauteur30 mm
Courant traversant max16 A
Modes de configuration supportéssystem , easy
Gamme design principaleBERKER.NET
Expansibilité modulaireNon
Nombre de modules0
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs;récepteurs
Nombre de canaux radio1
Nombre de sorties1
Température de service0/45 °C
Gamme de produits_ÉtiquettePlate-forme électronique
Protocole radioRadio KNX
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée d'émission radio (bâtiment)max. 30 m
Portée d'émission radio (champ libre)max. 100 m
Fréquence d’émission/de réception radio868.3 MHz
Catégorie du récepteur2
Humidité relative de l'air (sans condensation)0/65 % (sans condensation)
Section de raccordement en câble rigide2,5mm²
Section de raccordement en câble souple2,5mm²
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système230V AC
Autres systèmes de bussans
Voyant lumineuxoui
ApplicationsActionneurs de radio KNX
Transmitter duty cycle1 %
Raccordement de busintégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
CommandeCommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, fonction de répéteur
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle et d'état de la transmission marche ; arrêt
Gamme de produits:sortie
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Type de contact1F
UnitéPCE
EAN3250615982018
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TR201 676 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TR201 857 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TR201 177 kovd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020