TXA664AN

Module 4 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
EAN
3250617579872
Quantité
1
Prix*
534,56 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties4
Système busoui
Mode de fixationREG
Fonctions
Fonctionnement en parallèle possibleNon
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Mode de serviceCoupleur de charge de 4 canaux pour augmenter la puissance de sortie via le montage parallèle des sorties
Fonctionfonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Interrupteurs / Poussoirs manuelssélecteur pour fonctionnement manuel;bus et réglage de charge
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Courant nominal5200 mA
Tension
Tension auxiliaire230 V AC
Tension d'entrée230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)< 2.4 mA
Protection
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) ; protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Dimensions
Largeur8 modules
Puissance
Transformateurs variables, conventionnelspar canal 300 VA
Puissance éclairage incandescent5 / 300 W
Puissance dissipée totale sous IN0.35 W
Puissance dissipée par la commande1 W
Puissance du variateur5 / 300 W
Transformateurs électroniquespar canal 300 W
Alimentation
Tension d'alimentation230V +10% ; -15%
Matières
Couleurgris clair
Gestion des ampoules fluorescentes
Nombre de lampes à économie d'énergiepar canal max. 8
Lampes CFL dimmablespar canal 60 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes60W
Gestion de l'éclairage LED
Nombre de lampes à LED 230 V dimmablesmax. par canal 8
Nombre maximum de lampes LED/CFL8
Lampes à LED dimmablespar canal 60 W
Puissance éclairage lampes LED60 W
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vpar canal 300 W
P max. avec lampes à incandescence300 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Type de Chargeuniversel
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportéseasy , system
ParamétrageComportement en cas de panne ; retour de la tension de bus réglé de manière fixe
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Yes
Equipement
Nombre de sorties4
Type de variateurdimming actuator
Entrée de poste secondaireNon
Interface 1-10 VNon
élément de puissance supplémentaire utilisableNon
Expansibilité modulaireNon
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales ; maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
silencieuxtrès silencieux
Utilisation
commande sur place/manuelleYes
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Protectionavec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS | QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS | SCHUTZKLASSE-3__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-DIMMAKTOR-4FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour 2657 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 438 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 7282 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour 222 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020