TXA664AN

Module 4 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
EAN
3250617579872
Quantité
1
Prix*
534,56 € HT/pièce*
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS | QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Tension auxiliaire230 V AC
Raccordement bus incl.Yes
Courant absorbé bus (transfert de données)< 2.4 mA
Système busoui
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Couleurlight grey
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Codage usineGC
Fréquence50;60 Hz
Fréquence assignée50;60 Hz
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Courant nominal5200 mA
Tension d'entrée230 V AC
Indice de protection IPIP20
Modes de configuration supportéseasy , system
commande sur place/manuelleYes
Gamme design principaleKNX
Type de produitsDimming actuator
Expansibilité modulaireNon
Mode de fixationREG
Nombre de lampes à LED 230 V dimmablesmax. par canal 8
Nombre de modules8
Nombre de lampes à économie d'énergiepar canal max. 8
Nombre de sorties4
Nombre maximum de lampes LED/CFL8
Nombre de sorties4
Température de service-5/45 °C
Tension de service par bus21/32 V DC
Fonctionnement en parallèle possibleNon
Puissance éclairage incandescent5 / 300 W
élément de puissance supplémentaire utilisableNon
Puissance éclairage lampes fluocompactes60W
Puissance du variateur5 / 300 W
Puissance éclairage lampes LED60 W
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS | SCHUTZKLASSE-3__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Puissance transfo/ballast électronique 230 V5 / 300 W
Puissance transfo conventionnel 230 V5 / 300 W
Puissance dissipée totale sous IN0.35 W
Puissance dissipée par la commande1 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vpar canal 300 W
Transformateurs variables, conventionnelspar canal 300 VA
Lampes CFL dimmablespar canal 60 W
Lampes à LED dimmablespar canal 60 W
Transformateurs électroniquespar canal 300 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de stockage/transport-20/70 °C
Entrée de poste secondaireNon
Température de fonctionnement-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Tension d'alimentation30V DC via le Bus + 230V AC
Autres systèmes de bussans
Mots cléstebis ; variateur ; éclairage ; éclairage KNX
Voyant lumineuxoui
Couleurgris clair
Type de variateurdimming actuator
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales ; maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Fonctionfonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) ; protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Texte d'indication liste de prix illustrée/catalogueNe pas raccorder de transformateurs conventionnels avec des transformateurs électroniques.
MarquagePorte-étiquette de grande taille
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
silencieuxtrès silencieux
Interrupteurs / Poussoirs manuelssélecteur pour fonctionnement manuel;bus et réglage de charge
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
ParamétrageComportement en cas de panne ; retour de la tension de bus réglé de manière fixe
Protectionavec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexioncage sans vis
Type de Chargeuniversel
Largeur8 modules
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-DIMMAKTOR-4FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
UnitéPCE
EAN3250617579872
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXA664AN 2657 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour TXA664AN 438 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA664AN 7282 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA664AN 222 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020