NEN210

Disjoncteur 2P 6/10kA B-10A 2M
EAN
3250614619670
Quantité
1
Prix*
96,42 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      sans neutre
    • Nombre de pole protégé
      2
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type de pôles
      2 P
    • Courbe
      B
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes alignées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
      12 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 / 1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      3 / 5 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
      4 / 7 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
      1.13 / 1.45 In
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      11.65 A
    • Courant assigné à -10°C
      12.15 A
    • Courant assigné à -15°C
      12.39 A
    • Courant assigné à -20°C
      12.63 A
    • Courant assigné à -25°C
      12.86 A
    • Courant assigné à 30°C
      10 A
    • Courant assigné à 35°C
      9.7 A
    • Courant assigné à 40°C
      9.39 A
    • Courant assigné à 45°C
      9.06 A
    • Courant assigné à -5°C
      11.9 A
    • Courant assigné à 50°C
      8.73 A
    • Courant assigné à 55°C
      8.38 A
    • Courant assigné à 60°C
      8.02 A
    • Courant assigné à 65°C
      7.64 A
    • Courant assigné à 70°C
      7.24 A
    • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-2
      13.35 A
    • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-2
      13.92 A
    • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-2
      14.2 A
    • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947-2
      14.47 A
    • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947-2
      14.74 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2
      11.46 A
    • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2
      11.11 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2
      10.75 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2
      10.38 A
    • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947-2
      13.64 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2
      10 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2
      9.6 A
    • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2
      9.19 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2
      8.75 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2
      8.29 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      35 mm
  • Puissance
    • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
      3 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4.13 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2.1 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2,8Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Non applicable
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Yes
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Yes
    • Approprié pour montage encastré
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
      1 / 25 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 / 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 / 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 / 25 mm²
    • Position des cages aval à la livraison
      ouvertes
    • Position des cages amont à la livraison
      ouvertes
  • Equipement
    • Accessoriable
      Yes
  • Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1 ; IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/80 °C
  • Température
    • Température de calibration
      50 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020