NEN106

Disjoncteur 1P 6/10kA B-6A 1M
EAN
3250614619519
Quantité
1
Prix*
51,38 € HT/pièce*
Architecture
Position du neutresans neutre
Nombre de pole protégé1
Nombre de pôles1 P
Type de pôles1 P
CourbeB
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Connectivité
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement500 V
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-27.5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-27.5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-27.5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-16 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-210 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-210 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-210 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3 / 5 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC4 / 7 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
Courant / température
Courant assigné à 0°C6.87 A
Courant assigné à -10°C7.13 A
Courant assigné à -15°C7.26 A
Courant assigné à -20°C7.39 A
Courant assigné à -25°C7.51 A
Courant assigné à 30°C6 A
Courant assigné à 35°C5.84 A
Courant assigné à 40°C5.68 A
Courant assigné à 45°C5.52 A
Courant assigné à -5°C7 A
Courant assigné à 50°C5.35 A
Courant assigné à 55°C5.17 A
Courant assigné à 60°C4.99 A
Courant assigné à 65°C4.8 A
Courant assigné à 70°C4.6 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-27.71 A
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-28 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-28.15 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947-28.29 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947-28.43 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-26.73 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-26.56 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-26.38 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-26.19 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947-27.86 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-26 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-25.8 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-25.6 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-25.38 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-25.16 A
Coefficient de correction du courant
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
Profondeur produit installé70 mm
Hauteur produit installé83 mm
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit3 W
Puissance dissipée totale sous IN1.33 W
Puissance dissipée par pôle à In1.33 W
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
Couple de serrage2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulairesYes
Démontabilité basse pour produits modulairesYes
Approprié pour montage encastréYes
Connexion
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 25 mm²
Position des cages aval à la livraisonouvertes
Position des cages amont à la livraisonouvertes
Equipement
AccessoriableYes
Standards
Texte normeEN 60898-1 ; IEC 60947-2
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
Classe de limitation d'énergie I²t3
Altitude2000 m
Température de stockage-25/80 °C
Température
Température de calibration50 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020