MJT716

Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module
EAN
3250614325823
Quantité
1
Prix*
26,69 € HT*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      1
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes décalées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      4.5 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 / 240 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension maxi d'utilisation
      253 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      4.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
      4.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 / 1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      5 / 10 In
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      17.9 A
    • Courant assigné à -10°C
      18.5 A
    • Courant assigné à -15°C
      18.8 A
    • Courant assigné à -20°C
      19.1 A
    • Courant assigné à -25°C
      19.4 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15.8 A
    • Courant assigné à 40°C
      15.5 A
    • Courant assigné à 45°C
      15.3 A
    • Courant assigné à -5°C
      18.3 A
    • Courant assigné à 50°C
      15 A
    • Courant assigné à 55°C
      14.7 A
    • Courant assigné à 60°C
      14.5 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      84.7 mm
    • Largeur produit installé
      17.7 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      3.8 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      1.9 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Yes
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Yes
    • Approprié pour montage encastré
      Yes
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0.75 / 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0.75 / 10 mm²
  • Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020