HES025DC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
EAN
3250613176921
Quantité
1
Prix*
734,96 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeManette
Type de boitierProduit complet
Position du neutresans neutre
Nombre de pole protégé3
Nombre de pôles3 P
Type de pôles3P3D
Mode de fixationplatine de fixation
Fonctions
Produit équipé de la fonction protectionYes
Fonction inverseurNon
Fonction Interrupteur principalYes
Fonction Interrupteur sectionneurYes
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
Fonction Interrupteur sécuritéNon
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceYes
Bloc de déclenchement TM A;A
Protection différentielle intégréeNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Compatible avec bloc différentielNon
Commandes & indicateurs
Commande motorisée intégréeNon
Connectivité
Connection PTA disponible (communication)Non
Connection ZSI disponible (communication)Non
Connection ACP disponible (communication)Non
Connection CIP disponible (communication)Non
Connection MIP disponible (communication)Non
Connection OAC disponible (communication)Non
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement800 V
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 110-138V AC selon IEC 60947-2187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-29 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-29 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)2.5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-270 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
Valeur du réglage thermique16 / 20 / 25 A
Cran de réglage thermique xIN0.63 / 0.8 / 1
Dimensions
Profondeur produit installé97 mm
Hauteur produit installé130 mm
Largeur produit installé90 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée0 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie75 mm
Puissance
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In2.66 W
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In4.16 W
Puissance dissipée totale à 0,63 In7.99 W
Puissance dissipée totale à 0,8 In12.48 W
Puissance dissipée totale sous IN19.5 W
Puissance dissipée par pôle à In6.5 W
Déclenchement
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
CadenassableYes
Installation, montage
Distance critique d'émission de commutation/entre les côtés des produits0 mm
Couple de serrage6Nm
Convient au montage en façadeNon
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionYes
Convient au montage en façade centréNon
convient au montage au solYes
Convient au montage intermédiaireNon
Convient au tableau de distributionYes
Connexion
Section de raccordement en câble souple6 ; 70mm²
Section de raccordement en câble rigide6 ; 95mm²
BranchementConnexions frontales
Type de connexioncage à vis
Protection
Protection contre défaut à la terre (GF)Non
Protection instantanée (Ii)Yes
Protection instantanée (Ii) : désactivableNon
Protection instantanée (Ii) : typefixe
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courantIi… x In
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6 / 8 / 10 / 12
Protection surcharges long retard (ltd)Yes
Protection long retard (ltd): désactivableNon
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustableNon
Protection long retard (ltd) : type de temporisationfixe
Protection du neutre (NP)Non
Alarme de pré-déclenchement (PTA)Non
Protection court retard (std)Non
Protection court retard selon courbe I²tNon
Câble
Matériau du câbleCu
Configuration
Temps réglableNon
Valeur du réglage magnétique150 / 200 / 250 / 300 A
Cran de réglage magnétique xIN6 / 8 / 10 / 12
Equipement
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Nombre contact auxiliaire inverseur0
Avec bobine à émission en optionYes
Commande motorisée optionnelleNon
AccessoriableYes
Cas d'emploi
Catégorie d'emploiA
Utilisation
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
Texte normeIEC 60947-2
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-35/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52)
Température
Température de calibration50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour 4506 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 436 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020