HES041JC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC
EAN
3250613145606
Quantité
1
Prix*
1 372,96 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      4
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4P4D N:0;50;100%
    • Mode de fixation
      platine de fixation
  • Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Yes
    • Fonction inverseur
      Yes
    • Fonction Interrupteur principal
      Yes
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Yes
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Yes
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Yes
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Yes
    • Bloc de déclenchement
      LSI
    • Protection différentielle intégrée
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
    • Compatible avec bloc différentiel
      Yes
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Yes
  • Connectivité
    • Connection PTA disponible (communication)
      Yes
    • Connection ZSI disponible (communication)
      Yes
    • Connection ACP disponible (communication)
      Yes
    • Connection CIP disponible (communication)
      Yes
    • Connection MIP disponible (communication)
      Yes
    • Connection OAC disponible (communication)
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 / 690 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Yes
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2
      187 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2
      187 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2
      187 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2
      154 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2
      154 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2
      154 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2
      9 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2
      9 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
      2.5 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      2.5 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
      2.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2
      1.6 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2
      1.6 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-2
      1.6 kA
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      97 mm
    • Hauteur produit installé
      130 mm
    • Largeur produit installé
      120 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie
      75 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1.68 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      0.56 W
  • Déclenchement
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Non
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      40000
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Yes
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      6Nm
    • Convient au montage en façade
      Yes
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Yes
    • Convient au montage en façade centré
      Yes
    • convient au montage au sol
      Yes
    • Convient au montage intermédiaire
      Yes
    • Convient au tableau de distribution
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      6 / 70mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 / 95mm²
    • Branchement
      Connexions frontales
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Protection
    • Protection contre défaut à la terre (GF)
      Yes
    • Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivable
      Non
    • Protection instantanée (Ii)
      Yes
    • Protection instantanée (Ii) : désactivable
      Yes
    • Protection instantanée (Ii) : type
      réglable
    • Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant
      Ii= 3 - 15 x In
    • Protection instantanée (Ii) : crans de réglage
      3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15
    • Protection surcharges long retard (ltd)
      Yes
    • Protection long retard (ltd): désactivable
      Yes
    • Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable
      Yes
    • Protection long retard (ltd) : type de temporisation
      réglable
    • Protection du neutre (NP)
      Yes
    • Protection du neutre (NP) : courant (IN)
      50 / 100 %
    • Alarme de pré-déclenchement (PTA)
      Yes
    • Protection court retard (std)
      Yes
    • Protection court retard (std) : désactivable
      Yes
    • Protection court retard (std) : type de temporisation
      réglable
    • Protection court retard (std) : tolérance Isd
      10/10 %
    • Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant
      Isd = OFF ; Isd…xIr
    • Protection court retard (std) : courant (Isd)
      1.5/2/3/4/5/6/7/8/10
    • Protection court retard (std) : temporisation (tsd)
      50 / 100 / 200 / 300 / 400 ms
    • Protection court retard selon courbe I²t
      Yes
    • Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivable
      Yes
    • Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivable
      Yes
  • Câble
    • Matériau du câble
      Cu
  • Configuration
    • Temps réglable
      Yes
    • Coefficient de réglage Ir2
      0.91 / 0.92 / 0.93 / 0.94 / 0.95 / 0.96 / 0.97 / 0.98 / 0.99 / 1
    • Crans de réglage Ir1
      16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 / 34 / 37 / 40 A
  • Equipement
    • Avec bobine à émission en option
      Yes
    • Commande motorisée optionnelle
      Yes
    • Accessoriable
      Yes
  • Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      A
  • Utilisation
    • Tenue aux vibrations et chocs
      IEC 68068-2-52 Test FC
  • Standards
    • Texte norme
      7757
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -35/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
  • Température
    • Température de calibration
      50 °C
Documentations
Notice d'utilisation pour 7493 kopdfDownload
Notice d'installation pour 4506 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 2928 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 435 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020