M61458014

Angle plat, LF 20035/36, marron
EAN
4012740335270
Quantité
1
Prix*
4,86 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      maintenu par le couvercle
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      LF, LFF
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      20 mm
    • Largeur de goulotte
      33 mm
    • Mesure a
      43 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      -
  • Matières
    • Couleur
      marron
    • Couleur RAL
      RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      PVC
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour M61458014 48 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020