M55157030

Angle plat, FB 60130, gris
EAN
4012740105460
Quantité
1
Prix*
33,31 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      maintenu par le couvercle
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      LF, LFF
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      61 mm
    • Largeur de goulotte
      130 mm
    • Mesure a
      160 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      gris
    • Couleur RAL
      4392
    • Matière
      PVC
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020