EK028

Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
EAN
3250612310289
Quantité
1
Prix*
29,72 € HT*
Architecture
Type de produittransformateur de courant monophasé
Fonctions
Classe de précision1
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Intensité du courant
Nombre de circuits d'entrée12
Courant Max au primaire90 A
Courant Max au secondaire48 mA
Courant primaire90 A
Dimensions
Largeur de l'ouverture14.6 mm
Hauteur de l'ouverture14.6 mm
Diamètre de l'ouverture15 mm
Puissance
Puissance0.01 VA
Connexion
Section de conducteur (flexible)0.5 mm²
Type de connexionRaccordement à vis
Raccordementpour raccordement à un comparateur de mesure
Câble
Câble préconfectionné≈ 1 m
Accessoires inclus
Avec rail en cuivreNon
Equipement
Nombre d'entrées1
Avec protection tactileNon
Utilisation
Rapport de transformation1850A ; 1A - 0.72;3kV
Standards
Produit certifiénon
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage/transport-25/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020