UK240283

Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton
EAN
4012002238547
Quantité
1
Prix*
69,28 € HT/mètre*
More Information
HomologationsEN50085-2-2
Couvercle détachableYes
Hauteur produit installé28 mm
Largeur produit installé240 mm
Longueur2000 mm
Sans halogèneYes
Matièretôle d`acier
Type de produitsSub-floor trunking
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
Nombre de compartiments3
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)26
Section intérieure / utile6720 mm²
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Mots clésGoulotte acier pour sol béton ; Largeur 240 mm ; Hauteur 28 mm
Groupe de matériauacier
Couleurzingué
Type produit cheminement de cableSocle et couvercle
Type de traitement de surfacezingué
Champ d'application-
UnitéMTR
EAN4012002238547
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour UK240283 4388 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
134 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020