EG006

Module de rangement pour 3 clés EG004, EG005 ou EG007
EAN
3250612270064
Quantité
1
Prix*
27,80 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      65 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Largeur produit installé
      18 mm
  • Installation, montage
    • Type de montage
      rail DIN
    • Mode de montage
      9458
  • Equipement
    • Sans contact
      Non
  • Sécurité
    • Clés
      9884
Documentations
Les solutions Hager, 1340 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020