WST502N

Essensya/systo.tebis PIR detection passage noir
EAN
3250617099325
Quantité
1
Prix*
225,35 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Intensité du courant
    • Consommation sur le bus
      10 mA
  • Dimensions
    • Hauteur d'installation
      1.1 / 1.2 m
    • Dimensions (LLxllxhh)
      70,7x70,7x51,35
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Détection
    • Angle de détection
      180 °
    • Type de capteur
      détecteur de mouvement
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Couleur RAL
      4424
    • Matière
      matière plastique
  • Gestion de l'éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      5 / 1000 Lux
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      bornes de raccordement TG008
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      10s à 30min
  • Equipement
    • Nombre de voies
      2
  • Sécurité
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Description d'application ETS pour WST502N 2426 kopdfDownload
Description d'application ETS pour WST502N 3023 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WST502N 1191 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WST502N 1205 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WST502N 259 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020